CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24966

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1139,421025,48940,02

Hersteller-NummerR22-401-NNMA
MaterialEdelstahl
Anschluss 1/2 PTF
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,4…10 bar
Länge [mm]58
Breite [mm]89
Höhe [mm]186
Gewicht [kg]1,52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn