CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24967

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2739,252465,332259,88

Hersteller-NummerR18-C05-RNLG
MaterialAluminiumlegierung
Anschluss G2
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]247
Breite [mm]152
Höhe [mm]140
Gewicht [kg]3,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn