CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-24981

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
47,1442,4338,89

Hersteller-NummerR07-200-RNLA
MaterialZink
Anschluss 1/4 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3 … 8 bar
Länge [mm]134
Breite [mm]38
Höhe [mm]75
Gewicht [kg]0,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn