CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25027

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
277,25249,53228,73

Hersteller-NummerR05-200-RNEA
MaterialGehäuse: Edelstahl / Behälter: Acetal
Anschluss 1/4 PTF
Durchflussmenge-25...66°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3…3,5 bar
Länge [mm]38
Breite [mm]42
Höhe [mm]69
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn