Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -5...50°C (23... +122°F)

Druckbereich: 2...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25286

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1024,3921,87909,58

Hersteller-NummerPRA/882063/MIB/M4/160
Durchmesser [mm]63
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]160
AnschlussG1/4
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]350
Breite [mm]91,5
Höhe [mm]122
Gewicht [kg]3,636

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn