Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -20...80°C (-4... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25364

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
178,82160,94147,53

Hersteller-NummerPRA/802050/M/320
Durchmesser [mm]50
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]320
AnschlussG1/4
Länge [mm]495
Breite [mm]65
Höhe [mm]65
Gewicht [kg]2,626

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn