CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25496

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
723,7651,33642,65

Hersteller-NummerP72F-2GC-PFA
MaterialZink
AnschlussG1/4
Druckbereich3...10 bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]48,5
Breite [mm] 85
Höhe [mm]162
Gewicht [kg]0,91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn