CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25585

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
227,76226,24224,72

Hersteller-NummerMC600M
MaterialStahl mit schwarzer Oxidschicht
Durchmesser [mm]-
Anschluss M25 x 1,5
Länge [mm]141,22
Breite [mm]29,97
Höhe [mm]34,61
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn