CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25593

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
170,73169,59168,45

Hersteller-NummerMA225M
MaterialStahl mit schwarzer Oxidschicht
Durchmesser [mm]-
AnschlussM20 x 1,5
Länge [mm]118,62
Breite [mm]22,86
Höhe [mm]26,4
Gewicht [kg]0,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn