CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25632

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3,453,112,85

Hersteller-NummerM02250403
Durchmesser [mm]1,5
Anschluss4mm; M3
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialPBT/Messing vernickelt
Länge [mm]17,5
Breite [mm]8,8
Höhe [mm]8,8
Gewicht [kg]0,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn