CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25640

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3,162,842,61

Hersteller-NummerM012A0418
Durchmesser [mm]3
Anschluss4mm; R1/8
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialPBT/Messing vernickelt
Länge [mm]17,5
Breite [mm]10,4
Höhe [mm]10
Gewicht [kg]0,003

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn