CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25641

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
4,664,193,84

Hersteller-NummerM01260618
Durchmesser [mm]4
Anschluss6mm; Rc1/8
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialPBT/Messing vernickelt
Länge [mm]25,5
Breite [mm]13,5
Höhe [mm]13,5
Gewicht [kg]0,006

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn