Bolzen für die Befestigung von Gabelkopf - F an Kolbenstangen mit Innengewinde

Material: Stahl
CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25725

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
25,7425,5625,39

Hersteller-NummerM/P1710/20
MaterialStahl
Durchmesser [mm]20
AnschlussM5
Länge [mm]20
Breite [mm]5
Höhe [mm]-
Gewicht [kg]0,004

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn