CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25774

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
81,4973,3467,23

Hersteller-NummerM/58112/11
MaterialAluminium eloxiert/Messing
Anschluss G1/4
Durchflussmenge55 Nl/min
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-20...150°C
Länge [mm]62
Breite [mm]30
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]0,133

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn