CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25781

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
208,43187,59171,95

Hersteller-NummerM/58102/10
MaterialAluminium
Anschluss G3/8
Durchflussmenge80 Nl/min
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-20...60°C
Länge [mm]66
Breite [mm]30
Höhe [mm]24,5
Gewicht [kg]0,089

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn