Material: Edelstahl/Aluminium eloxiert

Umgebungstemperatur:-10…+70°C (14... +158°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25789

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
123,36111,02101,77

Hersteller-NummerM/50112/4
Durchmesser [mm]4
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]4
AnschlussM 5
Länge [mm]20
Breite [mm]20
Höhe [mm]25
Gewicht [kg]0,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn