CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25813

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
143,3128,97118,22

Hersteller-NummerM/48/MAZ13J
Durchmesser [mm]1
AnschlussM5
Druckbereich0…10 bar
Umgebungstemperatur-20...50°C
Spannung24 V d.c.
Materialglasfaserverstärkter Thermoplast/Alu
Länge [mm]45
Breite [mm]22
Höhe [mm]74,5
Gewicht [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn