CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25833

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1026,36923,72846,75

Hersteller-NummerM/20152/172/MDZ83J
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich2.5...10 bar
Umgebungstemperatur5...50°C
Spannung24 V d.c.
MaterialAluminium
Länge [mm]35
Breite [mm]140
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn