Material: Aluminium

Umgebungstemperatur:-30…+80°C (-22... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25916

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2034,431830,991678,4

Hersteller-NummerM/146163/M/1200
Durchmesser [mm]63
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]1200
AnschlussG1/2
Länge [mm]1630
Breite [mm]137
Höhe [mm]110
Gewicht [kg]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn