Material: Aluminium

Umgebungstemperatur:-30…+80°C (-22... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25962

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
889,79800,81734,08

Hersteller-NummerM/146125/M/1600
Durchmesser [mm]25
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]1600
AnschlussG1/8
Länge [mm]1800
Breite [mm]67,5
Höhe [mm]52
Gewicht [kg]3,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn