Material: Aluminium

Umgebungstemperatur:-30…+80°C (-22... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-25992

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2179,261961,331797,89

Hersteller-NummerM/146080/M/300
Durchmesser [mm]80
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]300
AnschlussG1/2
Länge [mm]820
Breite [mm]154
Höhe [mm]130
Gewicht [kg]17,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn