Material: Aluminium

Umgebungstemperatur:-30…+80°C (-22... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26041

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
879,3791,37725,42

Hersteller-NummerM/146032/M/2000
Durchmesser [mm]32
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]2000
AnschlussG1/4
Länge [mm]2240
Breite [mm]76
Höhe [mm]60
Gewicht [kg]7,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn