CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26081

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
212,32191,09175,16

Hersteller-NummerM/1339
MaterialPolyacetal-Guss
AnschlussG1/8
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur0...70°C
Spannung 250 V d.c.
Länge [mm]27
Breite [mm]62
Höhe [mm]71
Gewicht [kg]0,062

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn