CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26132

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
64,2857,8553,03

Hersteller-NummerL84C-3GP-EPN
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss G3/8
Durchflussmenge-10…+60°C
Druckbereich 90 dm3
Umgebungstemperatur10 bar
Länge [mm]72
Breite [mm]70
Höhe [mm]212
Gewicht [kg]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn