CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26204

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
243,78219,4201,12

Hersteller-NummerL68C-NNP-EXN
MaterialAluminium
Anschluss ohne Montagerahmen
Durchflussmenge-20…80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur17 bar
Länge [mm]110
Breite [mm]108
Höhe [mm]412
Gewicht [kg]0,78

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn