CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-26241

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2067,251860,531705,48

Hersteller-NummerL22-400-OP8A
MaterialEdelstahl
Anschluss 1/2 PTF
Durchflussmenge-
Druckbereich 17 bar
Umgebungstemperatur-20...80°C
Länge [mm]76
Breite [mm]99
Höhe [mm]219
Gewicht [kg]1,93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn