CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27035

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
101,4791,3283,71

Hersteller-NummerF84G-6AN-AP3
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss 3/4 PTF
Durchflussmenge-10…+60°C
Druckbereich 25 dm3
Umgebungstemperatur10 bar
Länge [mm]83
Breite [mm]80
Höhe [mm]220
Gewicht [kg]0,43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn