CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27039

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
56,350,6746,45

Hersteller-NummerF84G-4GN-QP3
MaterialAluminium
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]218
Breite [mm]83
Höhe [mm]80
Gewicht [kg]0,39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn