CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 903015-27081

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
149,52134,57123,35

Hersteller-NummerF84C-4GD-AP0
MaterialAluminium-Druckguss
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]83
Breite [mm]80
Höhe [mm]243
Gewicht [kg]0,39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn