CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27142

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
162,18145,96133,8

Hersteller-NummerF82C-3AD-AD0
MaterialZink
Anschluss 3/8 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich 28 dm3
Umgebungstemperatur17 bar
Länge [mm]65
Breite [mm]57
Höhe [mm]222
Gewicht [kg]0,49

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn