Material:
Aluminium eloxiert

Umgebungstemperatur: 0…60°C (+32... +140°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27392

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2164,062149,632135,21

Hersteller-NummerE/809032/05M/DEA/100
Hub - Zylinder / Kolbenstange [mm]100
Durchmesser [mm]32
Spannung400 V a.c.
Länge [mm]447,5
Breite [mm]99
Höhe [mm]55,5
Gewicht [kg]1,46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn