CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27406

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
513,21461,89423,4

Hersteller-NummerDS-M2FF41616YA00
MaterialAluminium/Kunststoff
AnschlussFlansch
Druckbereich26 bar
Umgebungstemperatur-40...85°C
Spannung250 V a.c./30 V d.c.
Länge [mm]70
Breite [mm] 84
Höhe [mm]75,5
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn