CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27418

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
988,39889,55815,42

Hersteller-NummerDM/49/MDZ83J/T6
MaterialThermoplast/Aluminium
AnschlussG1/8
Durchflussmenge 77 l/min
Druckbereich0…10 bar
Länge [mm]45
Breite [mm]158
Höhe [mm]74,5
Gewicht [kg] 0,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn