CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27978

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5,374,834,43

Hersteller-NummerC02540406
Anschluss 4mm; M6
Durchmesser3 mm
Durchflussmenge-
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
Länge [mm]24,2
Breite [mm]38,6
Höhe [mm]11,6
Gewicht [kg]0,016

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn