CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28073

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3,162,842,61

Hersteller-NummerC02250605
Durchmesser [mm]2,5
Anschluss6mm, M5
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
MaterialKunststoff PBT
Länge [mm]23,5
Breite [mm]14
Höhe [mm]14
Gewicht [kg]0,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn