CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28244

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
9,88,828,09

Hersteller-NummerC014J0628
Anschluss 6mm; R1/4
Durchmesser4 mm
Durchflussmenge-
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
Länge [mm]40,9
Breite [mm]35,7
Höhe [mm]16,2
Gewicht [kg]0,028

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn