CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28269

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
5,544,994,57

Hersteller-NummerC01471028
Anschluss 10mm, R1/4
Durchmesser8 mm
Durchflussmenge-
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-20...60°C
Spannung-
Länge [mm]41,5
Breite [mm]33,5
Höhe [mm]20
Gewicht [kg]0,02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn