CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28656

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
913,47822,12811,16

Hersteller-NummerBL74-605G
MaterialGehäuse: Aluminium / Oberteil Acetal
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3...10 bar
Länge [mm]123
Breite [mm]191
Höhe [mm]288
Gewicht [kg]3,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn