CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28667

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1328,721195,851179,9

Hersteller-NummerBL73-401G
MaterialGehäuse: Aluminium / Oberteil Acetal
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-20...50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3...10 bar
Länge [mm]116
Breite [mm]216
Höhe [mm]243
Gewicht [kg]1,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn