CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-28677

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
894,55805,1794,36

Hersteller-NummerBL73-225G
MaterialGehäuse: Aluminium / Oberteil Acetal
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-20...50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3...10 bar
Länge [mm]116
Breite [mm]162
Höhe [mm]252
Gewicht [kg]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn