CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29152

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
315,28283,75260,11

Hersteller-NummerB84G-3GT-AP1-RFE
MaterialAluminium-Druckguss/PC
Anschluss G3/8
Durchflussmenge-10…+60°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur0,3 … 4 bar
Länge [mm]70
Breite [mm]74
Höhe [mm]323
Gewicht [kg]0,93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn