CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29406

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
123,37111,03101,78

Hersteller-NummerB82G-2AT-QD3-RSN
MaterialAluminium-Druckguss / Acetal
Anschluss 1/4 PTF
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich 38 dm3
Umgebungstemperatur0,7…17 bar
Länge [mm]263
Breite [mm]56
Höhe [mm]47
Gewicht [kg]1,19

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn