CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29619

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
663,61597,25547,48

Hersteller-NummerB68G-6AK-AR3-RLN
MaterialAluminium
Anschluss 3/4 PTF
Durchflussmenge-20…80°C
Druckbereich 210
Umgebungstemperatur0,4 … 8 bar
Länge [mm]190
Breite [mm]108
Höhe [mm]347
Gewicht [kg]3,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn