CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29630

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
893,06803,75736,77

Hersteller-NummerB68E-8GK-AU3-RLN
MaterialAluminium
Anschluss G1
Durchflussmenge-20…80°C
Druckbereich 240
Umgebungstemperatur0,4 … 8 bar
Länge [mm]190
Breite [mm]108
Höhe [mm]403
Gewicht [kg]3,59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn