CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29646

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
240,65216,59198,54

Hersteller-NummerB64G-2GK-MD3-RMN
MaterialGehäuse: Zink / Oberteil: Aluminium
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3...10 bar
Länge [mm]74
Breite [mm]105
Höhe [mm]296
Gewicht [kg]1,71

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn