CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29748

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
68,4361,5956,45

Hersteller-Nummer97466638
Durchmesser [mm]2,5
Anschluss6mm; M22 x 1,5
Druckbereich10 bar
Umgebungstemperatur-40…100°C
Spannung-
MaterialMessing
Länge [mm]30,5
Breite [mm]29,6
Höhe [mm]29,6
Gewicht [kg]0,105

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn