CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29749

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
126,87114,18112,66

Hersteller-Nummer9730000305002400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4
Druckbereich2...8 bar
Umgebungstemperatur-15...50°C
Durchflussmenge1230 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]37,2
Breite [mm]131,5
Höhe [mm]40
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn