CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29817

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
587,81569,29565,47

Hersteller-Nummer9713535420002400
MaterialAluminium eloxiert
AnschlussG1/4
Durchflussmenge 1300 l/min
Druckbereich0…8 bar
Länge [mm]164
Breite [mm]30
Höhe [mm]72
Gewicht [kg] 0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn