CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29829

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
562,49544,77541,12

Hersteller-Nummer9713269208600500
MaterialAluminium eloxiert
Anschluss1/2 NPT
Durchflussmenge 2600 l/min
Druckbereich0…8 bar
Länge [mm]158
Breite [mm]34
Höhe [mm]74
Gewicht [kg] 0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn