CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29843

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
212,07205,39204,01

Hersteller-Nummer9713042305002400
MaterialAluminium eloxiert
Anschluss1/4 NPT
Durchflussmenge 750 l/min
Druckbereich2…8 bar
Länge [mm]136
Breite [mm]25
Höhe [mm]40
Gewicht [kg] 0,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn